Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6XV18736DH50
Produktart | FO cable | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +80 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +80 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -25 | Außendurchmesser(mm) | 10.5 |
Fasertyp | 50/125 µ | Anzahl der Fasern | 1 | Zerreißfestigkeit(N) | 800 |
Farbe | schwarz | Kabelfunktionen | Flammhemmend | Faserqualität | Multimode OM2 |
Halogen frei | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für FO Trailing Cable, die Teilenummer ist 6XV18736DH50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6XV18736DH50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften