Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
6XV18755AH20 |
6XV18755CE30 |
6XV18755CH10 |
6XV18755LH50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Produktart | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Umgebungstemperatur (min.) (°C) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Min. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Max. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Min. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Produktgröße (Länge) (mm) | Außendurchmesser (mm) | Rahmengröße | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | Schaltspannung (V) | Schaltstrom (max.) (A) | Gewindegröße | IP-Bewertung | Farbe | Kontaktmaterial | Kabelfunktionen | Isolierung (Material) | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | Halogen frei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Anschlussleitung | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Türkis | - | - | - | - | - | Ja | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Anschlussleitung | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Türkis | - | - | - | - | - | Ja | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Anschlussleitung | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Türkis | - | - | - | - | - | Ja | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Anschlussleitung | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Türkis | - | - | - | - | - | Ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Umgebungstemperatur (min.)(°C)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Produktgröße (Länge)(mm)
Rahmengröße
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x)
Schaltspannung(V)
Schaltstrom (max.)(A)
Gewindegröße
IP-Bewertung
Kontaktmaterial
Kabelfunktionen
Isolierung (Material)
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Produktart
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Außendurchmesser(mm)
Farbe
Halogen frei
Optionale Eigenschaften