Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6XV18815AH20
Teilenummer
|
---|
6XV18815AH20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Produktart | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Umgebungstemperatur (min.) (°C) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Min. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Max. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Min. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Produktgröße (Länge) (mm) | Außendurchmesser (mm) | Rahmengröße | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | Schaltspannung (V) | Schaltstrom (max.) (A) | Gewindegröße | IP-Bewertung | Farbe | Kontaktmaterial | Kabelfunktionen | Isolierung (Material) | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | Halogen frei | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Anschlussleitung | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | 6.5 | - | 4 | - | - | - | - | grün | - | Flammhemmend | Polyethylen (PE) | - | - | Nein |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel, die Teilenummer ist 6XV18815AH20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6XV18815AH20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Umgebungstemperatur (min.)(°C)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Produktgröße (Länge)(mm)
Rahmengröße
Schaltspannung(V)
Schaltstrom (max.)(A)
Gewindegröße
IP-Bewertung
Kontaktmaterial
Kompatibel mit (Details)
Typ (Sonstiges)
Produktart
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Außendurchmesser(mm)
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x)
Farbe
Kabelfunktionen
Isolierung (Material)
Halogen frei
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3KC98232 |
3NY1910 |
3NY1911 |
3RA27110EE11 |
3RB29872B |
3SX56012GA03 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Produktart | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Umgebungstemperatur (min.) (°C) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Min. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Max. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Min. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Produktgröße (Länge) (mm) | Außendurchmesser (mm) | Rahmengröße | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | Schaltspannung (V) | Schaltstrom (max.) (A) | Gewindegröße | IP-Bewertung | Farbe | Kontaktmaterial | Kabelfunktionen | Isolierung (Material) | Kompatibel mit (Details) | Typ (Sonstiges) | Halogen frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 KC8 | - | - | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Schalter | Zubehör für 3NP5-Sicherungsschalter | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Schalter | Zubehör für 3NP5-Sicherungsschalter | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | Kabel | - | - | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | Kabel | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | S12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | Kabel | - | - | +90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 2 | M12 | IP69K | - | CuZn | - | - | - | - | - |