Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XIOC-4AI-T
Breite(mm) | 30 | Höhe(mm) | 100 | Tiefe(mm) | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der analogen Eingänge | 4 | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Eingang, Strom | falsch | Eingang, Spannung | falsch | Eingang, Widerstand | falsch |
Eingang, Widerstandsthermometer | falsch | Eingang, Thermoelement | wahr | Eingangssignal konfigurierbar | wahr |
Ausgang, Strom | falsch | Ausgang, Spannung | falsch | Ausgangssignal konfigurierbar | falsch |
Auflösung der Analogeingänge(Bit) | 16 | Auflösung der Analogausgänge(Bit) | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraub-/Federzuganschluss |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Analoge Eingänge konfigurierbar | wahr | Analoge Ausgänge konfigurierbar | wahr | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für analoges Eingangsmodul für Modularsteuerung XC100 / 200, 24VDC, 4AI (Thermoel.TypK,J,L,B,N,E,R,S,T) , die Teilenummer ist XIOC-4AI-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XIOC-4AI-T.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften