HALT- / STOPP-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, schwarz, grün, RAL 9005 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22SG-PVT

Teilenummer
M22SG-PVT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.41 €

5 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22 Farbe des Knopfes rot Beleuchtbar falsch
Anzahl der Befehlsstellen 1 Tastend falsch Beschriftet falsch
Bauform des Knopfes Sonstige Farbe Frontring Gelb Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring wahr Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend wahr NEMA-Schutzart, frontseitig 4X

Sie befinden sich auf der Seite für HALT- / STOPP-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, schwarz, grün, RAL 9005, die Teilenummer ist M22SG-PVT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22SG-PVT.

Technischer Support