Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSFAD-32
Schienenabstand(mm) | 60 | Tragschienenbestückung | 1 Tragschiene | Max. Stromschienendicke(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Adapters(mm) | 45 | Schienenbreite(mm) | 24 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | 3 Leitungen AWG 10 |
Min. Stromschienendicke(mm) | 2 | Bemessungsstrom In(A) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter, die Teilenummer ist MSFAD-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSFAD-32.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften