Komplettgerät (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4-100-L-RAG-24LED
SL4-100-L-RG-24LED
SL4-100-L-RYG-24LED
SL7-100-L-RAG-24LED
SL7-100-L-RG-24LED
SL7-100-L-RYG-24LED
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Anzahl der Signalsäulenelemente

270.13 €

1 4 Arbeitstage 433

208.61 €

1 4 Arbeitstage 432

270.13 €

1 4 Arbeitstage 433

283.59 €

1 4 Arbeitstage 733

219.17 €

1 4 Arbeitstage 732

283.59 €

1 4 Arbeitstage 733

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lautstärke(dB) 0 Funktion Blitzlicht falsch Funktion Akustisch falsch
Funktion Dauerlicht wahr Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) 24|24 Schutzart (IP) IP66
Funktion Rundumlicht falsch Spannungsart zur Betätigung Gleich-/Wechselstrom Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support