Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
473729
Dämpfung(dB) | Einfügungsdämpfung ≤ 0,30 dB Rückflussdämpfung ≥ 35,0 |
Kabellänge(m) | 5 | Kabelmodell | Rundes | Kabel | Glasfaser |
---|---|---|---|---|---|
Kabelgebrauch | FOC | Farbe | Gelb | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | SC-Stecker |
Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | LC-Stecker | Steckertyp | Gerade | Kernmaterial | FO |
Gütegrad | Singlemode OS2 | Fasermodell | 9/125 µ | Halogen frei | Ja |
Jumper-Modell | Duplex | Anzahl der A-Anschlüsse(x) | 1 | Anzahl der B-Verbindungen(x) | 1 |
Produktart | FOC-Kabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Glasfaser-FOC-Kabel, die Teilenummer ist 473729.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 473729.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften