Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4829532
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Testausrüstung) | Digital | IP-Schutzart | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Messart | Klemme | Größe (Höhe)(mm) | 48 | Größe (Breite)(mm) | 105 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 283 | Produktart | Erdungsmesser | lesen Kategorie | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V |
Gewicht(g) | 880 | Spannungsversorgung (Details)(V DC) | 6 | Lesereichweite - ohmscher Widerstand(Ω) | 0.025 - 1500 |
Prüfspannung(V) | 1000 | Gewicht, Information | inkl. Batterien |
Sie befinden sich auf der Seite für Erdungsmesser, die Teilenummer ist 4829532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4829532.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften