Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HFKW/012-1Z W
Umgebungstemperatur(°C) | -40 - +85 | Nennspannung der Spule(VDC) | 12 | Verbindung (Elemente) | Lötstifte |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | AgSnO2 | Kontaktschalter | 1 Umschaltung | 1 CO. SPDT | Isolationswiderstand(MΩ) | (500 V/DC) ≥ 100 |
Maximale pick-up - Spannung(VDC) | 18 | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Spannung(VDC) | 7.3 |
Temperatur(°C) | -40 | Nennspannung (Details)(VDC) | 12 | Nennspannung(VDC) | 7.2 - 14.4 |
Energieverbrauch(mW) | 600 | Größe (Höhe)(mm) | 14 | Größe (Breite)(mm) | 12.5 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15.7 | Produktart | Kfz-Relais | ohmscher Widerstand (Spule)(Ω) | 240 |
RoHS-konform | Ja | Schockfestigkeit(m/s²) | (11 ± 1 ms) 100 m/s | Schaltstrom (maximal)(A) | 10 |
Schaltstrom (IS maximal)(A) | (KEIN Kontakt / Öffner) 35 A/10 | Schaltspannung(VDC) | Max 32 |
Schaltspannung (maximal)(VDC) | 16 |
Kapazität(VDC) | 10 A/14 | Ausführung | HFKW/012-1Z W | Modell (Herstellermodell) | HFKW/012-1Z W |
Ausführung (verschied.) | Hochstromrelais | Schwingfestigkeit | (1,5 mm doppelte Amplitude) 10 - 55 Hz |
Sie befinden sich auf der Seite für Kfz-Relais, die Teilenummer ist HFKW/012-1Z W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HFKW/012-1Z W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften