SPS-Kabel【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

750-920

Teilenummer
750-920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

945.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +55 Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 750-920
Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0 Größe (Höhe)(mm) 64 Größe (Breite)(mm) 12
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100 Produktart SPS-Kabel Modell (Herstellermodell) 750-920
Gewicht(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Kabel, die Teilenummer ist 750-920.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 750-920.

Technischer Support