Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CLT150N-D630
Material | Polyamid | Farbe | Schwarz | Leitung Funktionen | nachrüstbar | Längsschlitz | Abriebfest | halogenfrei | hitzebeständig |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser(mm) | 38 | Hersteller Teilenummer | CLT150N-D630 | Maximale Temperatur(°C) | +110 |
Temperatur(°C) | -40 | Durchmesser(mm) | 44 | Produktart | Leitung |
Modell (Herstellermodell) | CLT150N-D630 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leitung, die Teilenummer ist CLT150N-D630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLT150N-D630.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften