Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0563 2750
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Größe (Höhe)(mm) | 170 | Größe (Breite)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 300 | Produktart | Öl | Gewicht(g) | 255 |
Maximale Temperatur(°C) | +200 | Temperatur(°C) | +40 | Spannungsversorgung (Details) | 2x AAA Batterie |
Sonden- Thermometer Funktionen | Entspricht den HACCP-Standards | Modell (Herstellermodell) | 0563 2750 |
Sie befinden sich auf der Seite für Frittieröltester, die Teilenummer ist 0563 2750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0563 2750.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften