Teilenummer
|
---|
ICFG6 |
ICFG8 |
ICFG14 |
ICFG16 |
ICFG18 |
ICFG20 |
ICFG24 |
ICFG24/7 |
ICFG28 |
ICFG28/7 |
ICFG32 |
ICFG40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktabstand (mm) | Anzahl der Stifte | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 6 | 10.16 | 7.62 | ICF 6 | |
0.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 8 | 10.16 | 10.16 | ICF 8 | |
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 14 | 10.16 | 17.78 | ICF 14 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 16 | 10.16 | 20.32 | ICF 16 | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 18 | 10.16 | 22.86 | ICF 18 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 20 | 10.16 | 25.6 | ICF 20 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.24 | 24 | 17.78 | 30.48 | ICF 24 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 24 | 10.16 | 30.48 | ICF 24/7 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.24 | 28 | 17.78 | 35.56 | ICF 28 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.62 | 28 | 10.16 | 35.56 | ICF 28/7 | |
0.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.24 | 32 | 10.16 | 40.96 | ICF 32 | |
0.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.24 | 40 | 10.16 | 51.2 | ICF 40 |
Loading...
Werkstoff | Thermoplast | Maximale Temperatur(°C) | 105 | Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | IC- Sockel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktabstand(mm)
Anzahl der Stifte
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften