Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CFSHC2-CON
Betätigungskraft(N) | 12 | Gehäuse- / Tastenfarbe | Schwarz | gelb | Kontaktmaterial | Ag (Silber) |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | Funktionen (Schalter) | momentan | IP-Schutzart | IP65 |
Werkstoff | Kunststoff | Druckguss | Maximale Temperatur(°C) | 80 | Temperatur(°C) | -25 |
Betriebsart | 1 Pedal | Produktart | Fußschalter | RoHS-konform | Ja |
Funktionen wechseln | + Schutzabdeckung | Schaltstrom (maximal)(A) | 6 | Schaltspannung(V AC) | 250 |
Schalterstellung | 1 x Aus / (Ein) | Modell (Herstellermodell) | CFSHC 2-CON |
Sie befinden sich auf der Seite für Fußschalter, die Teilenummer ist CFSHC2-CON.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CFSHC2-CON.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften