Halter (Kabel - Markierungsstift)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Halter (Kabel - Markierungsstift)

Standard-Stückpreis:
0.30
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Kennzeichnungsmarkierer vom Typ CLI-M werden auf den Haltestreifen aufgeschoben und mittels Kabelbinder befestigt. Dieses System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Grundlegende Spezifikationen

  • Befestigungsmethode
    Aufhängen
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    11.3
  • Ausführung
    Mittelwandig
  • Länge(mm)
    3
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Etikettenraum
    wahr
  • Transparent
    falsch
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
16 Arbeitstage
0.45

0189400000
Teilenummer : 0189400000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    Aufhängen
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    11.3
  • Ausführung
    Mittelwandig
  • Länge(mm)
    3
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Etikettenraum
    wahr
  • Transparent
    falsch
9 Arbeitstage
0.30

0524400000
Teilenummer : 0524400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.30

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    Aufhängen
  • Farbe
    Schwarz
  • Breite(mm)
    11.3
  • Ausführung
    Mittelwandig
  • Länge(mm)
    3
  • Werkstoff
    Kunststoff
  • Mit Etikettenraum
    wahr
  • Transparent
    falsch

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support