Drahtlos Zugangspunkt / Brücke/ Client

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Drahtlos Zugangspunkt / Brücke/ Client

Standard-Stückpreis:
861.22
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Industrielles IEEE 802.11 a/b/g WLAN-Modul für die drahtlose Kommunikation in Ethernet-Netzwerken. Das Gerät ist flexibel als Access Point, Client oder Bridge vewendbar. Die Spannungsversorgung kann alternativ über PoE (Power over Ethernet) erfolgen und ermöglicht so eine besonders einfache Integration in bestehende Infrastrukturen.

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
861.22

2536680000
Teilenummer : 2536680000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 861.22

Ausfuehrungbezeichnung

92 Arbeitstage
988.83

2536690000
Teilenummer : 2536690000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 988.83

Ausfuehrungbezeichnung

92 Arbeitstage
862.94

2536700000
Teilenummer : 2536700000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 862.94

Ausfuehrungbezeichnung

92 Arbeitstage
988.83

2536710000
Teilenummer : 2536710000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 988.83

Ausfuehrungbezeichnung

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support