Drahtlos Zugangspunkt / Client

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Drahtlos Zugangspunkt / Client

Standard-Stückpreis:
667.91
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Industrielles IEEE 802.11 a/b/g WLAN-Modul für die drahtlose Kommunikation in Ethernet-Netzwerken. Das Gerät ist flexibel als Access Point, Client oder Bridge vewendbar. Die Spannungsversorgung kann alternativ über PoE (Power over Ethernet) erfolgen und ermöglicht so eine besonders einfache Integration in bestehende Infrastrukturen.

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
667.91

2536600000
Teilenummer : 2536600000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 667.91

Ausfuehrungbezeichnung

92 Arbeitstage
721.54

2536650000
Teilenummer : 2536650000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 721.54

Ausfuehrungbezeichnung

92 Arbeitstage
667.91

2536660000
Teilenummer : 2536660000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 667.91

Ausfuehrungbezeichnung

92 Arbeitstage
721.54

2536670000
Teilenummer : 2536670000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 721.54

Ausfuehrungbezeichnung

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support