Gehäuse für Rundstecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse für Rundstecker

Standard-Stückpreis:
9.15
Lieferzeit:
44 Arbeitstage

Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Material Gehäuse
    Zink
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
44 Arbeitstage
9.15

2530830000
Teilenummer : 2530830000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Gehäuse
    Zink
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
44 Arbeitstage
9.15

2530840000
Teilenummer : 2530840000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Gehäuse
    Zink
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
92 Arbeitstage
9.15

2530850000
Teilenummer : 2530850000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Gehäuse
    Zink
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
44 Arbeitstage
9.15

2530870000
Teilenummer : 2530870000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Gehäuse
    Zink
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support