Motor- Anschlussklemme

Motor- Anschlussklemme

Standard-Stückpreis:
8.82
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Die Motoranschlussklemme vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis: Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    4
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    falsch
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Beige
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    falsch
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Nennspannung(V)
    500
  • Länge(mm)
    88
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|120
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6.2
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    63
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|2.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|4
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    0.5|4
  • Bemessungsstrom in(A)
    24
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
8.82

7917030000
Teilenummer : 7917030000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    4
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    falsch
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Beige
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    falsch
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm
  • Nennspannung(V)
    500
  • Länge(mm)
    88
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|120
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6.2
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    63
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|2.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|4
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    0.5|4
  • Bemessungsstrom in(A)
    24

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support