Potenzialverteiler , Serie W

Potenzialverteiler , Serie W

Standard-Stückpreis:
90.55
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Farbe
    Blau
  • Länge(mm)
    70
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|130
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    106.8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    53.7
  • Bemessungsstrom in(A)
    125
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
37 Arbeitstage
90.55

2521770000
Teilenummer : 2521770000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 90.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Farbe
    Blau
  • Länge(mm)
    70
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|130
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    106.8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    53.7
  • Bemessungsstrom in(A)
    125

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support