Omnimate Power - Serie PGK

Omnimate Power - Serie PGK

Standard-Stückpreis:
2.12
Lieferzeit:
72 Arbeitstage

Grundlegende Spezifikationen

  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Farbe
    Schwarz
  • Nennspannung(V)
    500
  • Anzahl der Pole
    1
  • Bemessungsstrom in(A)
    32
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
72 Arbeitstage
2.12

1288470000
Teilenummer : 1288470000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Farbe
    Schwarz
  • Nennspannung(V)
    500
  • Anzahl der Pole
    1
  • Bemessungsstrom in(A)
    32
72 Arbeitstage
2.12

1288590000
Teilenummer : 1288590000
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Farbe
    Schwarz
  • Nennspannung(V)
    500
  • Anzahl der Pole
    1
  • Bemessungsstrom in(A)
    32

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support