Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1029395 |
1029396 |
1029400 |
1029401 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Abisolierlänge (mm) | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40|85 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Materialkontakt | Sonstige | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kontaktschalter
Abisolierlänge(mm)
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften