Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1423646
Teilenummer
|
---|
1423646 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Abisolierlänge (mm) | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 200 | 11 Arbeitstage | Bus | 4 | 1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | 4 |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40|85 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Materialkontakt | Sonstige | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpkontakt, CC, die Teilenummer ist 1423646.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1423646.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kontaktschalter
Abisolierlänge(mm)
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1029388 |
1029389 |
1029390 |
1029391 |
1029392 |
1029393 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktschalter | Abisolierlänge (mm) | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 100 | 12 Arbeitstage | Stift | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
1.92 € | 100 | 12 Arbeitstage | Stift | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 100 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 75 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 100 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 75 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - |