Kontakteinsatz, VC-D4 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1855047
1855089
1884775
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktschalter Material der Kontaktfläche

11.19 €

20 25 Arbeitstage StiftSilber

11.19 €

20 25 Arbeitstage Bus-

11.19 €

20 28 Arbeitstage Bus-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 250 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 65
Umgebungstemperatur(°C) -40|125 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Crimpanschluss Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2 Durchmesser Steckkontakt(mm) 1.6 Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter wahr Materialkontakt Sonstige
Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast Bemessungsstrom in(A) 10 Material des Kontakteinsatzes -
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support