Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 500 | Länge(mm) | 88.2 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 49.9 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Steckanschluss |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Federzuganschluss | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.25|1.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|1.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.25|1.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.25|1.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 17.5 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Optionale Eigenschaften