Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1945119 |
1945148 |
1945151 |
1945164 |
1945203 |
1945229 |
1945245 |
1945258 |
1945300 |
1945313 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Betriebstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Länge Stift (mm) | Modulare Abstandsanschlüsse (mm) | Rastermaß der Kontakte (mm) | Winkelplatine / Kontakt | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 500 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
0.85 € | 300 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
0.97 € | 200 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
1.09 € | 200 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
1.58 € | 150 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
1.82 € | 150 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
2.06 € | 100 | 19 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
2.18 € | 100 | 19 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
2.79 € | 100 | 19 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 | |||
2.91 € | 100 | 7 Arbeitstage | 250 | -40|100 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 90° (senkrecht nach oben) | 8 |
Loading...
Art der Verbindung | Leiterplatte an Kabel | Farbgehäuse | Schwarz | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter | Stift | Art der Befestigung | Sonstige | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Material der Kontaktfläche | Zinn | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 | Durchmesser Anschluss(mm) | - | Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
Art der Streifenbildung | Keine | Geeignet für die Dicke(mm) | - | Steckverbinder | Fester Steckverbinder |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Art der Leiterplattenbefestigung | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennspannung(V)
Betriebstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Länge Stift(mm)
Modulare Abstandsanschlüsse(mm)
Rastermaß der Kontakte(mm)
Winkelplatine / Kontakt
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften