Diode zur Spannungsversorgung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Diode zur Spannungsversorgung

Standard-Stückpreis:
71.18
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Ein Diodenmodul dient zum Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems. Es ist wichtig zur Entkopplung der Netzgeräte. Ein Auftreten eines Fehlers im Ausgang eines Netzgeräts kann sich somit nicht auf die Ausgangsspannung auswirken.

Grundlegende Spezifikationen

  • Breite(mm)
    32
  • Höhe(mm)
    125
  • Tiefe(mm)
    125
  • Schutzart (IP)
    IP20
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
71.18

2486070000
Teilenummer : 2486070000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 71.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    32
  • Höhe(mm)
    125
  • Tiefe(mm)
    125
  • Schutzart (IP)
    IP20
9 Arbeitstage
86.80

2486080000
Teilenummer : 2486080000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 86.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    32
  • Höhe(mm)
    125
  • Tiefe(mm)
    125
  • Schutzart (IP)
    IP20

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support