Spannungsversorgung zur Bereitstellung von Spannung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Spannungsversorgung zur Bereitstellung von Spannung

Standard-Stückpreis:
239.08
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Der DC/DC-Wandler sichert die Anlage vor Ausfällen, um eine maximale Verfügbarkeit zu garantieren. Er sorgt für den Ausgleich von Spannungsschwankungen und die Regeneration der Ausgangspannung für eine stabile Spannung am Ende langer Leitungen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Höhe(mm)
    130
  • Tiefe(mm)
    120
  • Einbauhöhe(mm)
    230
  • Modulare Version
    falsch
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
    falsch
  • Spannungsart der Netzspannung
    DC
  • Ausgangsspannung stabilisiert
    wahr
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Schienenmontage möglich
    wahr
  • Stabilisiert
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Direktmontage möglich
    falsch
  • 1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
    24|24
  • Ausgangsspannung einstellbar
    wahr
  • Netzspannung bei DC(V)
    18|32
  • Kurzschlussfest
    wahr
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 32
  • 43
  • 75
  • Zurücksetzen
Eingebaute Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 92
  • 103
  • 135
  • Zurücksetzen
Versorgungsausgang(W)

Verfeinern nach

  • 120
  • 240
  • 480
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
32
92
120
9 Arbeitstage
239.08

2001800000
Teilenummer : 2001800000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 239.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    32
  • Höhe(mm)
    130
  • Tiefe(mm)
    120
  • Einbauhöhe(mm)
    230
  • Eingebaute Breite(mm)
    92
  • Modulare Version
    falsch
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
    falsch
  • Spannungsart der Netzspannung
    DC
  • Versorgungsausgang(W)
    120
  • Ausgangsspannung stabilisiert
    wahr
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Schienenmontage möglich
    wahr
  • Stabilisiert
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Direktmontage möglich
    falsch
  • 1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
    24|24
  • Ausgangsspannung einstellbar
    wahr
  • Netzspannung bei DC(V)
    18|32
  • Kurzschlussfest
    wahr
43
103
240
9 Arbeitstage
324.37

2001810000
Teilenummer : 2001810000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 324.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    43
  • Höhe(mm)
    130
  • Tiefe(mm)
    120
  • Einbauhöhe(mm)
    230
  • Eingebaute Breite(mm)
    103
  • Modulare Version
    falsch
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
    falsch
  • Spannungsart der Netzspannung
    DC
  • Versorgungsausgang(W)
    240
  • Ausgangsspannung stabilisiert
    wahr
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Schienenmontage möglich
    wahr
  • Stabilisiert
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Direktmontage möglich
    falsch
  • 1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
    24|24
  • Ausgangsspannung einstellbar
    wahr
  • Netzspannung bei DC(V)
    18|32
  • Kurzschlussfest
    wahr
75
135
480
9 Arbeitstage
520.26

2001820000
Teilenummer : 2001820000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 520.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    75
  • Höhe(mm)
    130
  • Tiefe(mm)
    120
  • Einbauhöhe(mm)
    230
  • Eingebaute Breite(mm)
    135
  • Modulare Version
    falsch
  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen
    falsch
  • Spannungsart der Netzspannung
    DC
  • Versorgungsausgang(W)
    480
  • Ausgangsspannung stabilisiert
    wahr
  • Art der elektrischen Anschluss
    Schraubverbindung
  • Schienenmontage möglich
    wahr
  • Stabilisiert
    wahr
  • Schutzart (IP)
    IP20
  • Direktmontage möglich
    falsch
  • 1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
    24|24
  • Ausgangsspannung einstellbar
    wahr
  • Netzspannung bei DC(V)
    18|32
  • Kurzschlussfest
    wahr

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support