PE-Anschluss, SAK-Serie

PE-Anschluss, SAK-Serie

Standard-Stückpreis:
3.29
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Farbe
    Sonstige
Teilenummer
Material Isolationskörper

Verfeinern nach

  • Thermoplast
  • Zurücksetzen
Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94

Verfeinern nach

  • V2
  • Zurücksetzen
Verschlussplatte erforderlich

Verfeinern nach

  • falsch
  • wahr
  • Zurücksetzen
PEN-Funktion möglich

Verfeinern nach

  • falsch
  • wahr
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
  • G-Schiene
  • Zurücksetzen
Länge(mm)

Verfeinern nach

  • 26
  • 38
  • 46.5
  • 51.5
  • 57.5
  • 67.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
falsch
falsch
G-Schiene
38
9 Arbeitstage
4.72

0323100000
Teilenummer : 0323100000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Material Isolationskörper
    -
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    falsch
  • Farbe
    Sonstige
  • PEN-Funktion möglich
    falsch
  • Befestigungsmethode
    G-Schiene
  • Länge(mm)
    38
  • Betriebstemperatur(°C)
    -
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    10.2
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    52
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    1.5|10
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    1.5|10
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    1.5|10
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    1.5|10
Thermoplast
V2
falsch
falsch
G-Schiene
51.5
9 Arbeitstage
5.48

0354560000
Teilenummer : 0354560000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.48

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Verschlussplatte erforderlich
    falsch
  • Farbe
    Sonstige
  • PEN-Funktion möglich
    falsch
  • Befestigungsmethode
    G-Schiene
  • Länge(mm)
    51.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    8
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    40
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|6
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|4
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    0.5|4
Thermoplast
V2
falsch
falsch
G-Schiene
51.5
9 Arbeitstage
6.77

0354660000
Teilenummer : 0354660000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Verschlussplatte erforderlich
    falsch
  • Farbe
    Sonstige
  • PEN-Funktion möglich
    falsch
  • Befestigungsmethode
    G-Schiene
  • Länge(mm)
    51.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    10
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    40
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|10
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|10
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|10
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    1.5|6
Thermoplast
V2
falsch
wahr
G-Schiene
67.5
23 Arbeitstage
11.54

0354760000
Teilenummer : 0354760000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Verschlussplatte erforderlich
    falsch
  • Farbe
    Sonstige
  • PEN-Funktion möglich
    wahr
  • Befestigungsmethode
    G-Schiene
  • Länge(mm)
    67.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    16
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    58
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    6|16
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    10|35
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    10|35
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    16|50
Thermoplast
V2
falsch
wahr
G-Schiene
57.5
23 Arbeitstage
8.89

0374660000
Teilenummer : 0374660000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Verschlussplatte erforderlich
    falsch
  • Farbe
    Sonstige
  • PEN-Funktion möglich
    wahr
  • Befestigungsmethode
    G-Schiene
  • Länge(mm)
    57.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    12
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    50
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    4|16
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    4|16
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    4|16
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    4|16
Thermoplast
V2
wahr
falsch
G-Schiene
46.5
9 Arbeitstage
5.37

0474360000
Teilenummer : 0474360000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Sonstige
  • PEN-Funktion möglich
    falsch
  • Befestigungsmethode
    G-Schiene
  • Länge(mm)
    46.5
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    6
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    36.5
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|2.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|4
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    0.5|2.5
Thermoplast
V2
wahr
falsch
DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
26
9 Arbeitstage
3.29

1303360000
Teilenummer : 1303360000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Verschlussplatte erforderlich
    wahr
  • Farbe
    Sonstige
  • PEN-Funktion möglich
    falsch
  • Befestigungsmethode
    DIN-Schiene (Zylinderschiene) 15 mm
  • Länge(mm)
    26
  • Betriebstemperatur(°C)
    -50|100
  • Breite/ Rasterabmessung(mm)
    5.1
  • Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
    28
  • Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
    0.5|4
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
    0.5|2.5
  • Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
    0.5|2.5
  • Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
    1.5|2.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support