Klemme für Steckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klemme für Steckverbinder

Standard-Stückpreis:
8.46
Lieferzeit:
23 Arbeitstage

Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
79 Arbeitstage
19.94

1867360000
Teilenummer : 1867360000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
79 Arbeitstage
15.17

1867370000
Teilenummer : 1867370000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
79 Arbeitstage
16.34

1867380000
Teilenummer : 1867380000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.34

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
79 Arbeitstage
11.29

1867390000
Teilenummer : 1867390000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
44 Arbeitstage
8.46

1983910000
Teilenummer : 1983910000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
44 Arbeitstage
12.86

1983920000
Teilenummer : 1983920000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.86

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
44 Arbeitstage
11.22

1983930000
Teilenummer : 1983930000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder
23 Arbeitstage
31.43

1983940000
Teilenummer : 1983940000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Schirmanschlussverbinder

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support