Teilenummer
|
---|
SI-EN3 |
SI-EN3D |
SI-EP3 |
SI-ES3 |
SI-N3 |
SI-P3 |
SI-S3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Funktionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,738.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | EtherNet/IP-Optionskarte | • Wird zum Betrieb oder Stoppen des Frequenzumrichters, zum Einstellen oder Auslesen von Parametern, Überwachung der Ausgangsfrequenz, des Ausgangsstroms oder ähnlicher Funktionen über EtherNet/IP-Kommunikation mit dem Host-Controller verwendet. | ||
1,233.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | EtherNet/IP-Optionskarte (Dual-Port) | • Wird zum Betrieb oder Stoppen des Frequenzumrichters, zum Einstellen oder Auslesen von Parametern, Überwachung der Ausgangsfrequenz, des Ausgangsstroms oder ähnlicher Funktionen über EtherNet/IP-Kommunikation mit dem Host-Controller verwendet. | ||
675.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | PROFINET-Optionskarte | • Wird zum Betrieb oder Stoppen des Frequenzumrichters, zum Einstellen oder Auslesen von Parametern, Überwachung der Ausgangsfrequenz, des Ausgangsstroms oder ähnlicher Funktionen über PROFINET-Kommunikation mit dem Host-Controller verwendet. | ||
1,049.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | EtherCAT-Optionskarte | • Wird zum Betrieb oder Stoppen des Frequenzumrichters, zum Einstellen oder Auslesen von Parametern, Überwachung der Ausgangsfrequenz, des Ausgangsstroms oder ähnlicher Funktionen über EtherCAT-Kommunikation mit dem Host-Controller verwendet. | ||
477.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | DeviceNet-Optionskarte | • Wird zum Betrieb oder Stoppen des Frequenzumrichters, zum Einstellen oder Auslesen von Parametern, Überwachung der Ausgangsfrequenz, des Ausgangsstroms oder ähnlicher Funktionen über DeviceNet-Kommunikation mit dem Host-Controller verwendet. | ||
782.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | PROFIBUS-DP-Optionskarte | • Wird zum Betrieb oder Stoppen des Frequenzumrichters, zum Einstellen oder Auslesen von Parametern, Überwachung der Ausgangsfrequenz, des Ausgangsstroms oder ähnlicher Funktionen über PROFIBUS-DP-Kommunikation mit dem Host-Controller verwendet. | ||
538.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | CANopen-Optionskarte | • Wird zum Betrieb oder Stoppen des Frequenzumrichters, zum Einstellen oder Auslesen von Parametern, Überwachung der Ausgangsfrequenz, des Ausgangsstroms oder ähnlicher Funktionen über CANopen-Kommunikation mit dem Host-Controller verwendet. |
Loading...
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Kommunikationsmodul | Ersatzteil | falsch | Zubehör | wahr |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Funktionen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften