Frequenzumrichter [MX2] (Teilenummern)

Frequenzumrichter [MX2]
Das bewegt Ihre Maschine
• Stromvektorregelung
• Hohes Anlaufdrehmoment: 200 % bei 0,5 Hz
• Höchste Belastbarkeit – VT 120 %/1 min und CT 150 %/1 min
• IM- und PM-Motorregelung
• Drehmomentregelung (Vektor) mit offenem Regelkreis
• Positionierungsfunktionalität
• Eingebautes Know-How (z.B. Bremssteuerung)
• Integrierte Logik-Programmierung
• Safety integriert: ISO13849-1 (doppelter Eingangskreis und externe Relaisüberwachung EDM)
• USB-Schnittstelle zur PC-Programmierung
• 24 V DC-Reserve-Spannungsversorgung als Steuerspannung
• Feldbus-Kommunikation: Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, EtherCAT, ML-II und EtherNet/IP
• PC-Konfigurationstool: CX-Drive
• RoHS, CE, cULus
Nennwerte
• 200-V-Klasse, einphasig, 0,1 bis 2,2 kW
• 200-V-Klasse, dreiphasig, 0,1 bis 15,0 kW
• 400-V-Klasse, dreiphasig, 0,4 bis 15,0 kW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3G3MX2-A2001-E
3G3MX2-A2002-E
3G3MX2-A2004-E
3G3MX2-A2007-E
3G3MX2-A2015-E
3G3MX2-A2022-E
3G3MX2-A2037-E
3G3MX2-A2055-E
3G3MX2-A2075-E
3G3MX2-A2110-E
3G3MX2-A2150-E
3G3MX2-A4004-E
3G3MX2-A4007-E
3G3MX2-A4007-P-E
3G3MX2-A4015-E
3G3MX2-A4022-E
3G3MX2-A4022-P-E
3G3MX2-A4030-E
3G3MX2-A4040-E
3G3MX2-A4040-P-E
3G3MX2-A4055-E
3G3MX2-A4075-E
3G3MX2-A4110-E
3G3MX2-A4150-E
3G3MX2-AB001-E
3G3MX2-AB002-E
3G3MX2-AB002-P-E
3G3MX2-AB004-E
3G3MX2-AB007-E
3G3MX2-AB007-P-E
3G3MX2-AB015-E
3G3MX2-AB015-P-E
3G3MX2-AB022-E
3G3MX2-AB022-P-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingabespannungsklasse Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Netzspannung
(V)
Anzahl der analogen Ausgänge Anzahl der analogen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge Max. Ausgangsspannung
(V)
Schutzart Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
(%)
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
(%)
4-Quadrantenbetrieb möglich Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig Mit Bedienelement Bremschopper integriert

448.91 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128681090,10,21,2200 - 24014610240NEMA Sonstige, IP20105wahr--falsch

470.86 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128681090,20,41,9200 - 24014610240NEMA Sonstige, IP20105wahr--falsch

551.77 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V12868122,50,40,553,5200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

645.14 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128681460,751,16200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

922.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128108170,51,52,29,6200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

873.14 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128108170,52,2312200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

1,105.71 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128140170,545,519,6200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

2,004.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2601401555,57,530200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

1,834.29 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2601401557,51140200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

2,664.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V296180175111556200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

3,370.29 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V3502201751518,569200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

788.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081440,40,752,1380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

852.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081710,751,54,1380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

970.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081230,751,5-380 - 480-----IP20---falschwahrwahr

998.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081711,52,25,4380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

1,150.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081712,236,9380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

1,053.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081232,23-380 - 480-----IP20---falschwahrwahr

1,285.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V128108171348,8380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

1,418.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V12814017145,511,1380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

1,432.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V12814012345,511,1380 - 48014610480NEMA Sonstige, IP20105wahr--falsch

1,846.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601401555,57,517,5380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

2,096.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601401557,51123380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

2,993.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V296180175111531380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

2,933.71 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601801751518,538380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

394.63 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128681090,10,21,2200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

490.13 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128681090,20,41,9200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

619.60 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128681030,20,41,9200 - 24014610240NEMA Sonstige, IP20105wahr--falsch

516.80 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128681230,40,553,5200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

613.47 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128108170,50,751,16200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

619.60 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V1281081230,751,16200 - 24014610240NEMA Sonstige, IP20105wahr--falsch

718.67 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128108170,51,52,29,6200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

726.00 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V1281081231,52,29,6200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

818.67 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128108170,52,2312200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20105wahrfalschwahrwahr

917.33 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V1281081232,2312200 - 24014610240NEMA Sonstige, IP20105wahr--falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technische Ausgangsdaten Dreiphasig Netzfrequenz(Hz) 50/60 Hz Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 580
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet wahr Unterstützt Protokoll für CAN wahr Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr Unterstützt Protokoll für Modbus wahr Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr
Mit optischer Schnittstelle falsch Art des Umrichters Sonstige Mit PC-Anschluss wahr
Einsatz im Industriebereich zulässig wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für BACnet falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch

Technischer Support