Frequency Inverter [V1000] (Teilenummern)

Frequency Inverter [V1000]
Mehr Leistung und Qualität bei weniger Platzbedarf
• Stromvektorregelung
• Hohes Anlaufdrehmoment: (200 %/0,5 Hz)
• Drehzahlregelbereich 1:100
• Hohe Belastbarkeit ND 120 %/1 min und HD 150 %/1 min
• IM- und PM-Motorregelung
• Online-Tuning
• Geräuscharme Technologie mit niedriger Taktfrequenz
• Auslegung für wartungsfreien Betrieb von 10 Jahren
• Integrierter EMV-Filter
• Federzug-Klemmen (SLC)
• Steuerklemmen-Platine mit Parameterspeicher
• Externe Elektronikversorgung, 24 V DC
• Feldbus-Kommunikation: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet, ML-II
• Integrierte Sicherheit: EN954-1Sicherheitskategorie 3, EN6158 SIL II und EN60204-1 Stopp-Kategorie 0
• CE, UL, cUL und TÜV
Nennwerte
• 200-V-Klasse: einphasig 0,1 bis 4 kW
• 200-V-Klasse: dreiphasig 0,1 bis 15 kW
• 400-V-Klasse: dreiphasig 0,2 bis 15 kW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CIMR-VC2A0004JAB
CIMR-VC2A0030JAB
CIMR-VC2A0040JAB
CIMR-VC4A0005JAB
CIMR-VC4A0009JAB
CIMR-VC4A0011JAB
CIMR-VC4A0023JAB
CIMR-VC4A0038JAB
CIMR-VCBA0003JAB
CIMR-VCBA0006JAB
CIMR-VCBA0010JAB
CIMR-VCBA0012JAB
VZA20P4BAA
VZA20P7BAA
VZA21P5BAA
VZA22P2BAA
VZA24P0BAA
VZA25P5FAA
VZA27P5FAA
VZA40P2BAA
VZA40P4BAA
VZA40P7BAA
VZA41P5BAA
VZA42P2BAA
VZA43P0BAA
VZA44P0BAA
VZA45P5FAA
VZA47P5FAA
VZA2011FAA
VZA2015FAA
VZA4011FAA
VZA4015FAA
VZAB0P1BAA
VZAB0P2BAA
VZAB0P4BAA
VZAB0P7BAA
VZAB1P5BAA
VZAB2P2BAA
VZAB4P0BAA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingabespannungsklasse Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Netzspannung
(V)
Anzahl der analogen Ausgänge Anzahl der analogen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge Max. Ausgangsspannung
(V)
Schutzart Bremschopper integriert Unterstützt Protokoll für BACnet

910.00 €

1 3 Arbeitstage -12868710,40,753,5200 - 2403567240NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

2,950.67 €

1 3 Arbeitstage -2601401455,57,530200 - 2403567240NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

3,668.00 €

1 3 Arbeitstage -2601401457,51140200 - 2403567240NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

1,434.67 €

1 3 Arbeitstage -128108961,52,25,4380 - 4803567480NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

1,809.33 €

1 3 Arbeitstage -1281089633,78,8380 - 4803567480NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

2,013.33 €

1 3 Arbeitstage -1281407845,511,1380 - 4803567480NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

2,958.67 €

1 3 Arbeitstage -2601401457,51123380 - 4803567480NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

4,389.33 €

1 3 Arbeitstage -3001801471518,538380 - 4803567480NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

698.00 €

1 3 Arbeitstage -12868810,40,753,5200 - 2403567240NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

770.67 €

1 3 Arbeitstage -12810879,50,751,16200 - 2403567240NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

887.33 €

1 3 Arbeitstage -128108911,52,29,6200 - 2403567240NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

1,115.33 €

1 3 Arbeitstage -128140982,2312200 - 2403567240NEMA Sonstige, IP20falschfalsch

806.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128681080,40,553,5200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

949.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128681281,11,16200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,091.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V1281081291,52,29,6200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,284.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V128108137,52,2312200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,610.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V12814014345,521200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

2,394.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2541401405,57,530200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

2,790.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2541401407,51140200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

861.33 €

3 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V128108810,370,371,2380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

959.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V128108990,550,752,1380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,065.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V128108137,51,11,54,1380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,230.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081541,52,25,4380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,384.00 €

3 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1281081542,236,9380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,562.67 €

3 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V128108154348,8380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,761.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V12814015445,511,1380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

2,366.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2541401405,57,517,5380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

2,717.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2541401407,51123380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

4,346.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V290180163111556200 - 2403567240NEMA 1, IP20falschfalsch

5,578.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V3582201871518,569200 - 2403567240NEMA 1, IP20falschfalsch

3,546.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V290180143111531380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

4,398.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2901801631518,538380 - 480----480NEMA Sonstige, IP20wahr-

645.20 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V12868760,120,180,8200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

597.60 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V12868760,250,371,6200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

640.53 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128681080,40,553,5200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

766.00 €

3 3 Arbeitstage Einphasig 200 V128108137,51,11,16200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

902.00 €

3 3 Arbeitstage Einphasig 200 V1281081541,52,29,6200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,017.33 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V1281401632,2312200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

1,198.67 €

1 3 Arbeitstage Einphasig 200 V1281701804421200 - 240----240NEMA Sonstige, IP20wahr-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technische Ausgangsdaten Dreiphasig Netzfrequenz(Hz) 50/60 Hz Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 400
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 1 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) 10 Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) 5 Unterstützt Protokoll für DeviceNet wahr
Unterstützt Protokoll für CAN wahr Unterstützt Protokoll für PROFINET IO wahr Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Modbus wahr Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr 4-Quadrantenbetrieb möglich wahr
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig falsch Mit optischer Schnittstelle falsch Mit Bedienelement wahr
Art des Umrichters Sonstige Mit PC-Anschluss wahr Einsatz im Industriebereich zulässig wahr
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch

Technischer Support