Umrichter [Q2A] (Teilenummern)

Umrichter [Q2A]
Applikationsumrichter – Q2A – Qualität der Extraklasse
Die Q2-Produktfamilie bietet einen kompakten AC-Antrieb, der einfache Bedienung mit hocheffizienter Steuerung für fast alle Motortypen kombiniert. Das Ergebnis ist eine robuste Lösung, die auf einen wartungsfreien Langzeitbetrieb ausgelegt ist.
• Drehzahl- oder Drehmomentsteuerung mit offenem/geschlossenem Regelkreis
• Integrierte funktionale Sicherheit (STO SIL3)
• Integrierter EMV-Filter der Klasse C3
• Entspricht EN 60721-3-3, 3S2 und 3C2
• Integrierter Bremstransistor (bis zu 90 kW)
• Schnelle und einfache Einrichtung dank intuitiver Tastatur und Navigation
• Micro-SD-Karte als Datenspeicher
• Echtzeituhr
• 24 VDC Eingang zur Versorgung der Steuerplatine
• Kommunikationsoptionen: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK
• Mobilgeräteverbindung (über USB oder optional über Bluetooth)
• Optional: Regenerative Lösungen
• CE, UL, cUL, EAC, RoHS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Q2A-A2004-AAA
Q2A-A2006-AAA
Q2A-A2010-AAA
Q2A-A2012-AAA
Q2A-A2021-AAA
Q2A-A2030-AAA
Q2A-A2042-AAA
Q2A-A2056-AAA
Q2A-A2070-AAA
Q2A-A2082-AAA
Q2A-A2110-AAA
Q2A-A2138-AAA
Q2A-A2169-AAA
Q2A-A2211-AAA
Q2A-A2257-AAA
Q2A-A2313-AAA
Q2A-A2360-AAA
Q2A-A2415-AAA
Q2A-A4002-AAA
Q2A-A4004-AAA
Q2A-A4005-AAA
Q2A-A4007-AAA
Q2A-A4009-AAA
Q2A-A4012-AAA
Q2A-A4018-AAA
Q2A-A4023-AAA
Q2A-A4031-AAA
Q2A-A4038-AAA
Q2A-A4044-AAA
Q2A-A4060-AAA
Q2A-A4075-AAA
Q2A-A4089-AAA
Q2A-A4103-AAA
Q2A-A4140-AAA
Q2A-A4168-AAA
Q2A-A4208-AAA
Q2A-A4250-AAA
Q2A-A4296-AAA
Q2A-A4371-AAA
Q2A-A4389-AAA
Q2A-A4453-AAA
Q2A-A4568-AAA
Q2A-A4675-AAA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingabespannungsklasse Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
(kW)
Nennausgangsstrom I2N
(A)
Netzspannung
(V)
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige Max. Ausgangsspannung
(V)
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Unterstützt Protokoll für CAN Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme

1,412.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2603121760,550,756200 - 240400240wahrwahrwahrwahr

1,677.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2603121760,751,13,5200 - 240400240wahrwahrwahrwahr

1,769.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2601401761,52,29,6200 - 240400240----

2,592.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2601401762,2312,2200 - 240400240----

2,729.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V26014017645,521200 - 240400240----

2,852.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2601401765,57,530200 - 240400240----

3,432.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V2601401767,51142200 - 240400240----

4,073.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V300180202111556200 - 240400240----

5,460.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V3502202271518,570200 - 240400240----

6,726.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V35022022718,52282200 - 240400240----

6,648.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V4002642802230110200 - 240400240----

11,240.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V4502792803037138200 - 240400240----

12,886.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V5432883353745169200 - 240400240----

14,266.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V5432883354555211200 - 240400240----

15,173.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V7003484205575257200 - 240400240----

27,360.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V7003484207590313200 - 240400240----

30,880.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V80048047290110360200 - 240400240----

35,426.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 200 V800480472110110415200 - 240400240----

1,514.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601401760,550,752,1380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

1,690.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601401760,751,54,1380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

1,893.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601401761,52,25,4380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

2,105.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601402112,237,1380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

2,316.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V26014021133,78,9380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

2,486.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601402113,75,511,9380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

3,066.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601402115,57,517,5380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

3,509.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V2601402117,51123,4380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

4,184.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V300180202111531380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

5,421.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V3001802021518,538380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

6,402.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V35022022718,52244380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

7,606.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V350220246223059,6380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

8,673.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V400240280303774,9380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

10,580.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V450255280374589,2380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

11,433.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V4502552804555103380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

13,533.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V5432643355575140380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

16,293.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V5432643357590168380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

19,666.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V70031242090110208380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

21,600.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V700312420110132250380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

26,013.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V700312420132160296380 - 480400480wahrwahrwahrwahr

28,240.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V800440472160200371380 - 480011480wahrwahr-wahr

49,000.00 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V800440472200220389380 - 480011480wahrwahr-wahr

55,613.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1140510480220250453380 - 480011480wahrwahr-wahr

65,346.67 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1140510480250315568380 - 480011480wahrwahr-wahr

70,733.33 €

1 3 Arbeitstage Dreiphasig 400 V1140510480315355675380 - 480011480wahrwahr-wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technische Ausgangsdaten Dreiphasig Netzfrequenz(Hz) 50/60 Hz Max. Ausgangsfrequenz(Hz) 590
Anzahl der analogen Ausgänge 2 Anzahl der analogen Eingänge 3 Anzahl der digitalen Ausgänge 3
Anzahl der digitalen Eingänge 8 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Schutzart NEMA Sonstige, IP20 Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) 10
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) 5 Unterstützt Protokoll für PROFINET IO wahr Unterstützt Protokoll für TCP/IP wahr
Unterstützt Protokoll für Modbus wahr Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP wahr Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr
4-Quadrantenbetrieb möglich wahr Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig wahr Mit optischer Schnittstelle falsch
Mit Bedienelement wahr Art des Umrichters Sonstige Mit PC-Anschluss wahr
Bremschopper integriert falsch Einsatz im Industriebereich zulässig wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Unterstützt Protokoll für BACnet falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch

Technischer Support