CP1W E/A-Erweiterungsbaugruppen (Teilenummern)

CP1W E/A-Erweiterungsbaugruppen
E/A-Erweiterungsbaugruppen für E30/40/60-, S30/40/60- oder N30/40/60-CPU-Baugruppe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP1W-8ET1
CP1W-16ET1
CP1W-40EDT1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ausgänge Breite
(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Verzögerungszeit bei Signalwechsel
(ms)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Digitale Eingänge konfigurierbar

359.07 €

1 3 Arbeitstage 866-080,1 - 1-falsch

428.40 €

1 3 Arbeitstage 1686-0160,1 - 1-falsch

812.67 €

1 3 Arbeitstage 1615052440 - 3220,4 - 26,4wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausgangsformat Transistor/Quellenausgang Ausgangsstrom(A) 0,3 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a
Tiefe(mm) 50 Höhe(mm) 90 Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Art des Digitalausgangs Transistor Art der Ausgangsspannung DC
Art der Eingangsspannung DC SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Zulässige Spannung am Ausgang(V) 4,5 - 30 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Redundanzfähigkeit falsch Digitale Ausgänge konfigurierbar wahr Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden falsch

Technischer Support