Intelligente DeviceNet-E/A-Baugruppen (Teilenummern)

Intelligente DeviceNet-E/A-Baugruppen
Intelligente DeviceNet-E/A-Baugruppen
Diese Baugruppen verfügen über interne Diagnosefunktionen und ermöglichen die Datenerfassung über das Netzwerk. Der Zustand der Spannungsversorgung, die E/A-Ansprechzeiten, Schaltfunktionen- und Betriebszeitenzähler werden kontinuierlich aufgezeichnet und mit anwenderdefinierten Grenzwerten verglichen. Jegliche Abweichung oder Bereichsüberschreitung wird unverzüglich gemeldet. Diese intelligenten DeviceNet-E/A-Baugruppen werden von Smart Active Parts unterstützt, sodass mithilfe von NS-Bedienterminals eine programmlose Visualisierung und Überwachung realisiert werden kann.
• Kompaktes IP20-Gehäuse
• Erweiterbare digitaler E/A-Baugruppen
• Integrierte Diagnose- und Überwachungsfunktion für die vorbeugende Wartung
• Abnehmbare E/A-Klemmenblöcke
• Analoge E/A-Baugruppen mit Datenvorverarbeitung und Alarmfunktionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRT2-ID08CL-1
DRT2-MD16-1
DRT2-OD08-1
DRT2-OD16MLX-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge Eingangsformat Anzahl der Ausgänge Ausgangsformat Ausgangsstrom
(A)
Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Art des Digitalausgangs Art der Ausgangsspannung Art der Eingangsspannung Eingangsstrom bei Signal 1
(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge Anzahl der digitalen Ausgänge Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
(ms)
Versorgungsspannung DC
(V)
Zulässige Spannung am Eingang
(V)
Schutzart (IP) Wand-/Direktmontage möglich Geeignet für Tragschienenmontage Digitale Ausgänge konfigurierbar Digitale Eingänge konfigurierbar Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Anzahl der HW-Schnittstellen USB

884.00 €

1 3 Arbeitstage 8[DC-Eingang] PNP------Steckanschluss----80----IP67wahrfalsch----

849.33 €

1 3 Arbeitstage 8[DC-Eingang] PNP8[Sonstige] PNP0,549,750115SchraubanschlussTransistorDCDC6880 - 26,40,5 - 1,520,4 - 26,40 - 26,4IP20falschwahrfalschfalschfalsch0

663.07 €

1 3 Arbeitstage --8[Sonstige] PNP0,549,750115SchraubanschlussOhneDC--080 - 26,40,5 - 1,520,4 - 26,4-IP20falschwahrfalschfalschfalsch0

663.07 €

1 3 Arbeitstage --16[Sonstige] PNP0,3638035SonstigeTransistorDC--0160 - 26,40,5 - 1,520,4 - 26,4-IP20falschwahrfalschfalschfalsch0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Repräsentativer Standard UC Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Spannungsart der Versorgungsspannung DC
SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Systemkomponente falsch IO-Link Master falsch
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet wahr
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für Modbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0

Technischer Support