Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Eingangsbaugruppe (Teilenummern)

Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Eingangsbaugruppe
Die Merkmale der schraublosen CJ1 E/A-Baugruppen auf einen Blick:
• Erhebliche Reduzierung der Verdrahtungszeit
• Geeignet für viele verschiedene Größen von Verdrahtungsleitungen
• Leichtes Anbringen und Entfernen – kein Werkzeug erforderlich
• Einfache Signalprüfung, selbst bei angelegter Verdrahtung
• Bauweise verhindert Überdehnung der Klemmfeder
• Austauschbar mit bestehenden CJ1 Schraubklemmen
• Sicher – keine Metallteile können mit den Fingern berührt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJ1W-ID211(SL)

Teilenummer
CJ1W-ID211(SL)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

371.47 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge 16 Eingangsformat DC-Eingang Ausgangsstrom(A) 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Tiefe(mm) 85 Höhe(mm) 90
Breite(mm) 31 Spannungsart der Versorgungsspannung DC Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Art des Digitalausgangs Ohne Art der Eingangsspannung DC SIL nach IEC 61508 Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Eingangsstrom bei Signal 1(mA) 7
Anzahl der digitalen Eingänge 16 Anzahl der digitalen Ausgänge 0 Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) 0 - 32
Versorgungsspannung DC(V) 24 Zulässige Spannung am Eingang(V) 20,4 - 26,4 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Redundanzfähigkeit falsch Digitale Ausgänge konfigurierbar falsch Digitale Eingänge konfigurierbar wahr
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Schraublose E/A-Basisbaugruppen [CJ1], Eingangsbaugruppe, die Teilenummer ist CJ1W-ID211(SL).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-ID211(SL).

Technischer Support