Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS1W-CTS21
Repräsentativer Standard | CE | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level a | Tiefe(mm) | 123 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 130 | Breite(mm) | 34,5 | Anzahl der Funktionen | 4 |
SIL nach IEC 61508 | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Geeignet für CNC | falsch | Geeignet für Wegerfassung | falsch | Geeignet für SSI | wahr |
Geeignet für Einachs-Positionierung | falsch | Geeignet für Zählen | falsch | Geeignet zum Wiegen | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Geeignet für Mehrachs-Positionierung | falsch | Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung | falsch |
Redundanzfähigkeit | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für SSI-Absolutwertgeber [CS1W-CTS21], die Teilenummer ist CS1W-CTS21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS1W-CTS21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften