Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Mit LED-Anzeige | Antrieb, Polung | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Nennstrom (A) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 24 | falsch | Ungepolt | AC | 2 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
8.82 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | falsch | Gepolt | DC | 2 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
8.59 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 110/120 | falsch | Ungepolt | AC | 2 | 6 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
8.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 220/240 | falsch | Ungepolt | AC | 2 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
13.28 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
9.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 24 | wahr | Ungepolt | AC | 2 | 7 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
8.09 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
9.87 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 110/120 | wahr | Ungepolt | AC | 2 | 7 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
11.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 220/240 | wahr | Ungepolt | AC | 2 | 7 | 220 - 240 | 220 - 240 | - | ||
9.54 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
8.59 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 24 | wahr | Ungepolt | AC | 2 | 7 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
8.82 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
9.27 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 110/120 | wahr | Ungepolt | AC | 2 | 7 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
8.82 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 220/240 | wahr | Ungepolt | AC | 2 | 7 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
11.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 24 | falsch | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
11.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | - | falsch | Gepolt | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 220/240 | falsch | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
14.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 24 | wahr | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
11.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 110/120 | wahr | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
13.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 220/240 | wahr | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
14.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 24 | wahr | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
11.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | 24 | - | wahr | Gepolt | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | - | 110/120 | wahr | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
12.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 220/240 | wahr | Ungepolt | AC | 4 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - |
Loading...
Anwendung | IKOU | Höhe(mm) | 28 | Breite(mm) | 21,5 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 36 | Schutzart | Sonstige | Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Schaltverhalten des Antriebs | Monostabil | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Mit zwangsgeführten Kontakten | falsch |
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Komplettgerät mit Sockel | falsch | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Mit LED-Anzeige
Antrieb, Polung
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Nennstrom(A)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften