Sockel für Relais mit zwangsgeführten Kontakten G7S-□-E (Teilenummern)

Sockel für Relais mit zwangsgeführten Kontakten G7S-□-E
Geeignet für Schienenmontage und Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P7S-14F-END 24VDC

Teilenummer
P7S-14F-END 24VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.12 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Hutschiene TH35 Anzahl der Steckstifte 14 Höhe(mm) 80
Breite(mm) 90,5 Tiefe(mm) 40 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Funktionale Ergänzung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel für Relais mit zwangsgeführten Kontakten G7S-□-E, die Teilenummer ist P7S-14F-END 24VDC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P7S-14F-END 24VDC.

Technischer Support