Einphasen-Über/Unterspannungsüberwachungsrelais [K8AK-VW] (Teilenummern)

Einphasen-Über/Unterspannungsüberwachungsrelais [K8AK-VW]
Ideal für die Spannungsüberwachung bei industriell genutzten Einrichtungen und Ausrüstungen
• Gleichzeitige Überwachung auf Über- und Unterspannung
Unterstützung von separaten Einstellungen und Ausgängen für Über- und Unterspannung
• Unterstützung von manueller und automatischer Rücksetzung in einem Relais
• Überwachungsbetriebsart mit Vorwarnung
• Zwei einpolige Wechsler-Ausgangsrelais, 5 A bei 250 V AC (ohmsche Last)
• Unterstützung für Prozessregelsignal- (0 bis 10 V) und Stromteiler-Eingang
• Ausgangsstatus kann durch LED-Anzeige überwacht werden.
• Unterstützung für Eingangsfrequenzen von 40 bis 500 Hz
• Eingänge sind von der Spannungsversorgung isoliert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8AK-VW2 24VAC/DC
K8AK-VW2 100-240VAC
K8AK-VW3 100-240VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Ansprechwert Spannung
(V)
Spannungsmessbereich 1
(V)
3-Phasen-Unterstrom möglich 3-Phasen-Überstrom möglich Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom 1-Phasen-Unterstrom möglich Funktion Gleichstrom-Fenster Externer Stromwandler Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom 1-Phasen-Überstrom möglich 3-Phasen-Unterspannung möglich Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung 1-Phasen-Unterspannung möglich Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster 3-Phasen-Überspannung möglich 1-Phasen-Überspannung möglich Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung

184.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrwahr-------

184.40 €

1 3 Arbeitstage AC100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150falschfalschwahrwahrwahrfalschwahrwahr-------

184.40 €

1 3 Arbeitstage AC100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600--------falschwahrwahrwahrfalschwahrwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spannungsüberwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 30 Anzahl der Kontakte als Wechsler 2 Tiefe(mm) 100
Höhe(mm) 90 Breite(mm) 22,5 Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0,1
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1 Spannungsart des Messbereichs AC/DC 1-Phasen-Fenster möglich wahr
3-Phasen-Fenster möglich falsch

Technischer Support