Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage-und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DT-PZ] (Teilenummern)

Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage-und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DT-PZ]
Schützt Motoren und sonstige Geräte gegen instabile Spannungen im Spannungsversorgungssystem. Erkennt Über- und Unterspannungen, Spannungsasymmetrie, Phasenlage und Phasenausfall bei dreiphasigen Spannungsversorgungen
• Phasenausfall kann erkannt werden, während der Motor läuft
• Weitgehende Eignung für dreiphasiges 3-Draht-System (Wahl per DIP-Schalter)
• Größere Unempfindlichkeit gegenüber Störungen durch Frequenzumrichter
• Breite von lediglich 17,5 mm zur Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank
• Push-In-Technologie zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
• UL-gelistet für eine einfache Lieferung nach Nordamerika
• Doppelter Klemmensatz zur Signalüberbrückung (alle Klemmen)
• Modelle mit Transistorausgängen bieten überragende Kontaktzuverlässigkeit
• RoHS-konform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8DT-PZ1CN
K8DT-PZ1TN
K8DT-PZ2CN
K8DT-PZ2TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Kontakte als Wechsler Anzahl der Kontakte als Schließer Spannungsmessbereich
(V)

163.50 €

1 3 Arbeitstage 10200 - 240

163.50 €

1 3 Arbeitstage 01200 - 240

163.50 €

1 3 Arbeitstage 10380 - 480

161.90 €

1 3 Arbeitstage 01380 - 480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Unterspannungs-, Überspannungs-, Spannungsasymmetrie-, Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0,25 Tiefe(mm) 90
Höhe(mm) 90 Breite(mm) 17,5 Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 380 - 480 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 380 - 480 Funktion Asymmetrieerkennung wahr
Funktion Unterspannungserkennung wahr Funktion Phasenfolgeüberwachung falsch Funktion Überspannungserkennung wahr
Funktion Phasenausfallerkennung wahr Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30 Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1

Technischer Support