Teilenummer
|
---|
H3RN-1-B 24VDC |
H3RN-2-B 24VDC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Funktion einschaltwischend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | 1 | wahr | ||
88.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 0 | 0 | falsch |
Loading...
Ausführung | Timer | Zeitangaben(s) | 0,1 - 600 | Versorgungsspannung | 24V DC |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 31,2 | Breite(mm) | 12,8 | Tiefe(mm) | 47,2 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | 0 |
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | 0 | Geeignet als Fernbedienung | falsch | Funktion ausschaltwischend | falsch |
Funktion rückfallverzögert | falsch | Fernbedienung möglich | falsch | Mit Halbleiterausgang | falsch |
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | falsch | Mit Stecksockel | wahr | Funktion Impulsformend | falsch |
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | falsch | Funktion ansprechverzögert | wahr | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | falsch |
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | falsch | Funktion Stern/Dreieck | falsch | Aufsteckbar auf Schütz | falsch |
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Funktion einschaltwischend
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften