Signalturm LR Serie, Vormontierte Modelle (Teilenummern)

Signalturm LR Serie, Vormontierte Modelle
Die LR-Serie entspricht den internationalen Standards.
Ein einheitliches 360° Licht emittierendes Design
Das neue LED-Farbmodul verfügt über eine neue, einzigartige Innenlinsenkonstruktion, die eine vollere, gleichmäßigere 360°-Lichtabgabe erzielt. Die Lichtfarbe ist lebendig und der Emissionsbereich ist größer, so dass die Anzeige auch aus größerer Entfernung zuverlässig ist.
Einzigartige Methode für ein vollständig geschlossenes Soundmodul
Inspiriert von einem Schlaginstrument, kann das vollständig geschlossene Soundmodul die Schallwellen effizienter in Schwingung versetzen und so eine gleichmäßige, omnidirektionale Klangresonanz von 360° erzeugen. Die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub wurde ebenfalls erhöht.
Modulares Systemdesign
Herkömmliche Stapelleuchten erfordern in der Regel zusätzliche Gewindeschäfte oder Werkzeuge, um die LED-Einheiten neu zu konfigurieren. Das modulare Systemdesign von LR definiert die Montage von Signalsäulen neu, indem es die Anpassung und Reparatur nahtlos macht.
Module mühelos reorganisieren
Das modulare LR System macht die Neukonfiguration der Farbreihenfolge durch sein Dreh- und Sperrelement einfach. Das Ersetzen und Neukonfigurieren von LED-Einheiten oder das Hinzufügen eines Buzzermoduls ist einfacher denn je.
Glatte Oberfläche
Der LR-Sockel, die LED-Einheiten und die Buzzer-Module sind fest und bündig miteinander verbunden, so dass eine glatte Oberfläche entsteht, die ideal für eine einfache Reinigung und das Ablaufen von Wasser ist.
Umweltverträgliche Leistung
Verfügt über eine robuste Struktur mit den folgenden Eigenschaften: IP65 / NEMA Typ 4x, 13 widersteht verschiedenen Umweltbedingungen, wie Wasser und Staub.
Verbessertes Material
Die Umstellung von ABS auf Polycarbonat und die O-Ringe aus Silikonharz sorgen für ein leichteres, stoßfesteres und wasserabweisendes Produkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LR6-302PJNW-RYG

Teilenummer
LR6-302PJNW-RYG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

269.10 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 24 V DC Anzahl der Signalsäulenelemente 3 Außendurchmesser(mm) 60
Lautstärke(dB) 90 Funktion Rundumlicht falsch Funktion Dauerlicht wahr
Funktion Blitzlicht falsch Funktion Akustisch wahr Schutzart (NEMA) 4X
Schutzart (IP) IP65

Sie befinden sich auf der Seite für Signalturm LR Serie, Vormontierte Modelle, die Teilenummer ist LR6-302PJNW-RYG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR6-302PJNW-RYG.

Technischer Support