Thermisches Überlastrelais [J7TKN] (Teilenummern)

Thermisches Überlastrelais [J7TKN]
Motorschutzrelais für Schütze der Serie J7
Die Motorschutzrelais der Serie J7TKN dienen dem Schutz von Motoren vor thermischer Überlastung. Sie können auf das Schütz oder separat montiert werden. Die Überlastrelais entsprechen IEC 947 (Einzelphasenempfindlichkeit).
• Überlastrelais-Serie mit einem Einstellbereich von 0,24 bis 220 A
• Alle Komponenten verfügen über Berührungsschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J7TKN-A-1E2
J7TKN-A-1E8
J7TKN-A-2E7
J7TKN-A-4
J7TKN-A-6
J7TKN-A-9
J7TKN-A-11
J7TKN-A-E6
J7TKN-A-E9
J7TKN-B-1E2
J7TKN-B-1E8
J7TKN-B-2E7
J7TKN-B-4
J7TKN-B-6
J7TKN-B-9
J7TKN-B-11
J7TKN-B-14
J7TKN-B-18
J7TKN-B-24
J7TKN-B-32
J7TKN-B-E6
J7TKN-B-E9
J7TKN-C-42
J7TKN-D-52
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslöseklasse Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
(V)
Einstellbarer Strombereich
(A)
Reset-Funktion Taster Reset-Funktion automatisch Reset-Funktion Eingang

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 10 A6900,8 - 1,2wahrfalschwahr

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106001,2 - 1,8wahrfalschwahr

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106001,8 - 2,7wahrfalschwahr

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106002,7 - 4wahrfalschwahr

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 10 A6904 - 6wahrfalschwahr

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106006 - 9wahrfalschwahr

70.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 10 A6908 - 11wahrfalschwahr

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106000,4 - 0,6wahrfalschwahr

61.25 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106000,6 - 0,9wahrfalschwahr

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106000,8 - 1,2---

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106001,2 - 1,8---

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106001,8 - 2,7---

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106002,7 - 4---

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106004 - 6---

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106006 - 9---

72.80 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106008 - 11---

72.80 €

1 3 Arbeitstage CLASS 1060010 - 14---

72.80 €

1 3 Arbeitstage CLASS 1060013 - 18---

72.80 €

1 3 Arbeitstage CLASS 10 A69017 - 24wahrwahrwahr

111.53 €

1 3 Arbeitstage CLASS 1060023 - 32---

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106000,4 - 0,6---

64.00 €

1 3 Arbeitstage CLASS 106000,6 - 0,9---

109.62 €

1 3 Arbeitstage CLASS 1060028 - 42---

154.12 €

1 3 Arbeitstage CLASS 10 A69040 - 52wahrwahrfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Thermorelais Montageart Direktanbau Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1 Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0

Technischer Support