Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W4S1-05D
Schnittstelle | Ethernet | Anzahl der Anschlüsse | 5 Anschlüsse | Befestigungsmethode | DIN-Schiene |
---|---|---|---|---|---|
Stromaufnahme(mA) | 70 | Versorgungsspannung(V) | DC24 | Leistungsaufnahme(W) | 1,68 max. |
Anwendbare Normen | EAC / EU / KC / RCM / cULus | Kommunikationsstandard | 10BASE-T / 100BASE-TX / IEEE 802.3 | Höhe(mm) | 90 |
Breite(mm) | 48 | Tiefe(mm) | 78 | Ethernet | wahr |
Managebar | falsch | Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 | Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC | 0 | Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 0 | Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports | 0 | Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 | Anzahl der sonstigen Ports | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports | 0 | Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) | 0 | Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports | 0 | Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports | 0 | Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports | 0 |
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports | 0 | Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) | 0 | Zubehör | Spannungsversorgungsstecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Industrie-Switching-Hub [W4S1], die Teilenummer ist W4S1-05D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W4S1-05D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften