M8 Basic Line Kabel Typ [XS3F-M8] (Teilenummern)

M8 Basic Line Kabel Typ [XS3F-M8]
Kleine runde wasserresistive Steckverbinder
• Wasserfester, kompakter Steckverbinder, der die Anforderungen der Schutzklasse IP67 erfüllt.
• Steckverbinder an beiden Kabelenden erfordern keinen Kabelbaum.
• Basiert auf IEC61076-2-104.
• UL-geprüfte Produkte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XS3F-M8PUR3A2M
XS3F-M8PUR3A5M
XS3F-M8PUR3A10M
XS3F-M8PUR3S2M
XS3F-M8PUR3S5M
XS3F-M8PUR3S10M
XS3F-M8PUR3S15M
XS3F-M8PUR4A2M
XS3F-M8PUR4A5M
XS3F-M8PUR4A10M
XS3F-M8PUR4S2M
XS3F-M8PUR4S5M
XS3F-M8PUR4S10M
XS3F-M8PVC3A2M
XS3F-M8PVC3A5M
XS3F-M8PVC3A10M
XS3F-M8PVC3S2M
XS3F-M8PVC3S5M
XS3F-M8PVC3S10M
XS3F-M8PVC4A5M
XS3F-M8PVC4A10M
XS3F-M8PVC4S2M
XS3F-M8PVC4S5M
XS3F-M8PVC4S10M
XS3F-M8PVC4S15M
XS3F-M8PVC4S20M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ader-Zahl Kabellänge
(m)
Kabelmaterial Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Strahlenvernetzt Halogenfrei Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
(°C)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
(°C)

17.43 €

1 3 Arbeitstage 32Polyurethan (PUR)AbgewinkeltSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

23.57 €

1 3 Arbeitstage 35Polyurethan (PUR)AbgewinkeltGeradeSonstigefalschfalsch-25 - 70-25 - 70

34.37 €

1 3 Arbeitstage 310Polyurethan (PUR)AbgewinkeltGeradeCuZn-wahr-10 - 80-10 - 80

16.98 €

1 3 Arbeitstage 32Polyurethan (PUR)GeradeSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

22.93 €

1 3 Arbeitstage 35Polyurethan (PUR)GeradeSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

33.88 €

1 3 Arbeitstage 310Polyurethan (PUR)GeradeSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

43.28 €

1 3 Arbeitstage 315Polyurethan (PUR)GeradeSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

18.57 €

1 3 Arbeitstage 42Polyurethan (PUR)AbgewinkeltGeradeCuZn-wahr-10 - 80-10 - 80

24.68 €

1 3 Arbeitstage 45Polyurethan (PUR)AbgewinkeltSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

35.32 €

1 3 Arbeitstage 410Polyurethan (PUR)AbgewinkeltSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

17.93 €

1 3 Arbeitstage 42Polyurethan (PUR)GeradeSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

24.18 €

1 3 Arbeitstage 45Polyurethan (PUR)GeradeSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

34.83 €

1 3 Arbeitstage 410Polyurethan (PUR)GeradeSonstigeSonstigefalschwahr-25 - 70-25 - 70

16.18 €

1 3 Arbeitstage 32Polyvinylchlorid (PVC)AbgewinkeltGeradeSonstigefalschfalsch-25 - 70-25 - 70

20.58 €

1 3 Arbeitstage 35Polyvinylchlorid (PVC)AbgewinkeltGeradeCuZn-falsch-10 - 80-10 - 80

30.62 €

1 3 Arbeitstage 310Polyvinylchlorid (PVC)AbgewinkeltSonstigeSonstigefalschfalsch-25 - 70-25 - 70

15.73 €

1 3 Arbeitstage 32Polyvinylchlorid (PVC)GeradeGeradeSonstigefalschfalsch-25 - 70-25 - 70

20.12 €

1 3 Arbeitstage 35Polyvinylchlorid (PVC)GeradeSonstigeSonstigefalschfalsch-25 - 70-25 - 70

30.15 €

1 3 Arbeitstage 310Polyvinylchlorid (PVC)GeradeGeradeCuZn-falsch-10 - 80-10 - 80

21.98 €

1 3 Arbeitstage 45Polyvinylchlorid (PVC)AbgewinkeltSonstigeSonstigefalschfalsch-10 - 80-10 - 80

30.92 €

1 3 Arbeitstage 410Polyvinylchlorid (PVC)AbgewinkeltSonstigeSonstigefalschfalsch-10 - 80-10 - 80

16.07 €

1 3 Arbeitstage 42Polyvinylchlorid (PVC)GeradeSonstigeSonstigefalschfalsch-10 - 80-10 - 80

21.55 €

1 3 Arbeitstage 45Polyvinylchlorid (PVC)GeradeSonstigeSonstigefalschfalsch-10 - 80-10 - 80

30.47 €

1 3 Arbeitstage 410Polyvinylchlorid (PVC)GeradeSonstigeSonstigefalschfalsch-10 - 80-10 - 80

39.23 €

1 3 Arbeitstage 415Polyvinylchlorid (PVC)GeradeSonstigeSonstigefalschfalsch-10 - 80-10 - 80

48.02 €

1 3 Arbeitstage 420Polyvinylchlorid (PVC)GeradeSonstigeSonstigefalschfalsch-10 - 80-10 - 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

LED falsch Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse) Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel/Gold
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M8 Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Freies Leitungsende Schutzart (IP) IP67
Kabeltyp Mehradrig Geschirmt falsch Bemessungsspannung(V) 125
Bemessungsstrom In(A) 1 Durchgangswiderstand(mOhm) 40

Technischer Support