RegloCard-Plus / Combifront, Gehäuse mit aufsteckbarem Abdeckrahmen; IP 40, mit Pg - Vorprägungen im Klemmenraum (Teilenummern)

RegloCard-Plus / Combifront, Gehäuse mit aufsteckbarem Abdeckrahmen; IP 40, mit Pg - Vorprägungen im Klemmenraum
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Gehäuse in UL 94 V0 und / oder ohne Vorprägungen auf Anfrage.
Lieferumfang:
Unterteil, Abdeckrahmen, Klemmenraumdeckel, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RCP 130
RCP 160
RCP 200
RCP 250
RCP 310
RCP 350
RCP 400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

38.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13118681

36.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16616171

39.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 21318582,5

71.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 257217110,5

78.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 296261110,5

91.70 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage 296281136

103.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 363,4318,6128,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support