Teilenummer
|
---|
NGS 48 FKT |
NGS 74 FKT |
NGS 77 FKT |
NGS 94 FKT |
NGS 96 FKT |
NGS 98 FKT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | IP-Schutzart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 42,5 | 42,5 | IP00 | |
7.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 138 | 65,5 | IP40 | |
6.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 65,5 | 65,5 | IP40 | |
4.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89,5 | 42,5 | IP00 | |
5.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 89,5 | 89,5 | IP40 | |
9.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 138 | 138 | IP40 |
Loading...
Tiefe T(mm) | 3 | Farbe | Rot | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
IP-Schutzart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften